AB-QM, DN 20, Alta vazão, Sem plugues de teste, Rosca externa

003Z1223

AB-QM DN20 HF, sem plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão

Detalhes do produto

Peso bruto 0.726 Kilogram
Peso líquido 0.724 Kilogram
Volume 1.316 Liter
EAN 5710104092393

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Conexão do atuador M30 x 1.5
Curso [mm] 4 mm
Description AB-QM DN20 HF, sem plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Latão DZR (CW 602N)
Plugues de teste Sem plugues de teste
Pressão diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Pressão inicial [kPa] 35 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d990cf9c-f265-4635-9771-e05a8f517f6d
SCIP dossier product name AB-QM DN20 HF PN16
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipo de fluxo Alta vazão
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Vazão nominal [m³/h] 1.7 m³/h
Versão AB-QM 3.0

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality