AB-QM, DN 25, Sem plugues de teste, Rosca externa
003Z1204
AB-QM DN 25, sem plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
AB-QM DN 25, sem plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
Peso bruto | 1.304 Kilogram |
Peso líquido | 1.206 Kilogram |
Volume | 2.41 Liter |
EAN | 5710104029849 |
Peso bruto | 1.304 Kilogram |
Peso líquido | 1.206 Kilogram |
Volume | 2.41 Liter |
EAN | 5710104029849 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Conexão do atuador | M30 x 1.5 |
Curso [mm] | 4.5 mm |
Description | AB-QM DN 25, sem plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Latão DZR (CW 602N) |
Plugues de teste | Sem plugues de teste |
Pressão diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Pressão inicial [kPa] | 20 KPa |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 23b9ccb1-975b-41c7-a605-2e9cf04bb1db |
SCIP dossier product name | AB-QM DN25 without measuring nipples |
Tamanho da válvula | DN 25 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipos de conexão | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vazão nominal [m³/h] | 1.7 m³/h |
Versão | AB-QM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Conexão do atuador | M30 x 1.5 |
Curso [mm] | 4.5 mm |
Description | AB-QM DN 25, sem plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Latão DZR (CW 602N) |
Plugues de teste | Sem plugues de teste |
Pressão diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Pressão inicial [kPa] | 20 KPa |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 23b9ccb1-975b-41c7-a605-2e9cf04bb1db |
SCIP dossier product name | AB-QM DN25 without measuring nipples |
Tamanho da válvula | DN 25 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipos de conexão | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vazão nominal [m³/h] | 1.7 m³/h |
Versão | AB-QM |