AB-QM, DN 10, Sem plugues de teste, Rosca externa

003Z1201

AB-QM DN 10, sem plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão

Detalhes do produto

Peso bruto 0.36 Kilogram
Peso líquido 0.35 Kilogram
Volume 0.958 Liter
EAN 5710104029283

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Conexão do atuador M30 x 1.5
Curso [mm] 2.25 mm
Description AB-QM DN 10, sem plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Latão DZR (CW 602N)
Plugues de teste Sem plugues de teste
Pressão diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Pressão inicial [kPa] 16 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7954ce13-9b8a-4b7b-9268-7bfd0d5a0e02
SCIP dossier product name AB-QM DN10
Tamanho da válvula DN 10
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Vazão nominal [m³/h] 0.275 m³/h
Versão AB-QM 3.0

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality