MSV-F2, DN 32, PN 16, Flange

003Z1088

MSV-F2 DN 32 com plugues de teste PN16, válvula de pré-ajuste manual

Detalhes do produto

Peso bruto 5.418 Kilogram
Peso líquido 5.3 Kilogram
Volume 6.4 Liter
EAN 5702421557693

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Description MSV-F2 DN 32 com plugues de teste PN16, válvula de pré-ajuste manual
Escala de configuração Sim
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Função de bloqueio Sim
Função de drenagem Não
Grupo de produtos Manual balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Ferro fundido (EN-GJL-250)
Plugues de teste Com plugues de teste
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] 150 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier product name MSV-F2 MNF DN15-300
Tamanho da válvula DN 32
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo MSV-F2
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 15.5 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality