MSV-F2, DN 80, PN 25, Flange

003Z1072

MSV-F2 DN 80 com plugues de teste PN25, válvula de pré-ajuste manual

Detalhes do produto

Peso bruto 20.213 Kilogram
Peso líquido 20.213 Kilogram
Volume 36.1 Liter
EAN 5702421551592

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 80 com plugues de teste PN25, válvula de pré-ajuste manual
Escala de configuração Sim
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Função de bloqueio Sim
Função de drenagem Não
Grupo de produtos Manual balancing
Material do corpo da válvula Ferro dúctil (EN-GJS 400-15)
Plugues de teste Com plugues de teste
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] 200 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
SCIP dossier product name MSV-F2 DN65-DN150
Tamanho da válvula DN 80
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo MSV-F2
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 122.3 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality