AB-QM ANSI, 2½", Com plugues de teste, Flange ANSI
003Z0783
AB-QM 2½", válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
AB-QM 2½", válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
Peso bruto | 38 Kilogram |
Peso líquido | 37.4 Kilogram |
Volume | 88.8 Liter |
EAN | 5710104034201 |
Peso bruto | 38 Kilogram |
Peso líquido | 37.4 Kilogram |
Volume | 88.8 Liter |
EAN | 5710104034201 |
Conexão do atuador | M30 x 1.5 |
Curso [mm] | 15 mm |
Description | AB-QM 2½", válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 60 psi |
Faixa de pressão diferencial [psi] [Min] | 4 psi |
Fluxo [gpm] [Máx] | 85 gal/min |
Grupo de produtos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinza (A48 N.º 35A) |
Plugues de teste | Com plugues de teste |
Pressão estática [psi] [Max] | 300 psi |
Tamanho da válvula | 2½" |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 250 °C |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 15 °C |
Tipo | AB-QM ANSI |
Tipos de conexão | Flange ANSI |
Conexão do atuador | M30 x 1.5 |
Curso [mm] | 15 mm |
Description | AB-QM 2½", válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 60 psi |
Faixa de pressão diferencial [psi] [Min] | 4 psi |
Fluxo [gpm] [Máx] | 85 gal/min |
Grupo de produtos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinza (A48 N.º 35A) |
Plugues de teste | Com plugues de teste |
Pressão estática [psi] [Max] | 300 psi |
Tamanho da válvula | 2½" |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 250 °C |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 15 °C |
Tipo | AB-QM ANSI |
Tipos de conexão | Flange ANSI |