AB-QM, DN 200, Alta vazão, Com plugues de teste, Flange

003Z0717

AB-QM DN 200 HF, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão

Detalhes do produto

Peso bruto 253.6 Kilogram
Peso líquido 253 Kilogram
Volume 700.8 Liter
EAN 5702425082139

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Conexão do atuador Padrão Danfoss
Contain batteries No
Curso [mm] 30 mm
Description AB-QM DN 200 HF, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
Material do corpo da válvula Ferro cinza (EN-GJL-250)
Plugues de teste Com plugues de teste
Pressão diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Pressão inicial [kPa] 60 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c
SCIP dossier product name AB-QM DN 125 - 250
Tamanho da válvula DN 200
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipo de fluxo Alta vazão
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Vazão nominal [m³/h] 270 m³/h
Versão AB-QM

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality