AB-QM, DN 125, Alta vazão, Com plugues de teste, Flange
003Z0715
AB-QM DN 125 HF, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
AB-QM DN 125 HF, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
Peso bruto | 123.8 Kilogram |
Peso líquido | 123.8 Kilogram |
Volume | 662.4 Liter |
EAN | 5702425082115 |
Peso bruto | 123.8 Kilogram |
Peso líquido | 123.8 Kilogram |
Volume | 662.4 Liter |
EAN | 5702425082115 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Conexão do atuador | Padrão Danfoss |
Curso [mm] | 30 mm |
Description | AB-QM DN 125 HF, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Ferro cinza (EN-GJL-250) |
Plugues de teste | Com plugues de teste |
Pressão diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Pressão inicial [kPa] | 60 KPa |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 5fe0b894-3a5b-4095-979e-4da9ae00c7de |
SCIP dossier product name | AB-QM DN125 |
Tamanho da válvula | DN 125 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipo de fluxo | Alta vazão |
Tipos de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vazão nominal [m³/h] | 110 m³/h |
Versão | AB-QM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Conexão do atuador | Padrão Danfoss |
Curso [mm] | 30 mm |
Description | AB-QM DN 125 HF, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Ferro cinza (EN-GJL-250) |
Plugues de teste | Com plugues de teste |
Pressão diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Pressão inicial [kPa] | 60 KPa |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 5fe0b894-3a5b-4095-979e-4da9ae00c7de |
SCIP dossier product name | AB-QM DN125 |
Tamanho da válvula | DN 125 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipo de fluxo | Alta vazão |
Tipos de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vazão nominal [m³/h] | 110 m³/h |
Versão | AB-QM |