AB-QM, DN 250, Com plugues de teste, Flange

003Z0708

AB-QM DN 250, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão

Detalhes do produto

Peso bruto 378 Kilogram
Peso líquido 378 Kilogram
Volume 844.8 Liter
EAN 5710104012919

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Conexão do atuador Padrão Danfoss
Curso [mm] 30 mm
Description AB-QM DN 250, com três plugues de teste, válvulas balanceamento e controle, independentes da pressão
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Ferro cinza (EN-GJL-250)
Plugues de teste Com plugues de teste
Pressão diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Pressão inicial [kPa] 45 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. dfb47b39-658b-43a4-9ef8-7dfaa7d62cae
SCIP dossier product name AB-QM DN250
Tamanho da válvula DN 250
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Vazão nominal [m³/h] 300 m³/h
Versão AB-QM

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality