Aplicação |
Aquecimento |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de pressão |
PN 16 |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] |
1.5 bar |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] |
0.7 bar |
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Max] |
150 KPa |
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Min] |
70 KPa |
Controlador de pressão |
Controlador da pressão diferencial |
Controle de fluxo |
Não |
Diâmetro (mm) |
250 mm |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] |
2.5 bar |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Min] |
0.1 bar |
Fator de cavitação |
0.2 |
Função |
Controlador de pressão diferencial |
Função VSP - P |
Sim |
Função VSP - Q |
Não |
Função VSP - T |
Não |
Grupo de produtos |
Automatic balancing |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Limitação de fluxo |
Não |
Material de vedação DP |
Metal |
Material do assento da válvula |
Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Material do cone da válvula DP |
Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404 |
Material do corpo da válvula |
Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
Material do diafragma do atuador |
EPDM |
Meio alternativo |
Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível |
District heating/cooling circulation water |
Número de portas |
2 |
pH do meio [Max] |
10 |
pH do meio [Min] |
7 |
Posição da haste |
Normalmente aberta |
Pressão nominal [bar] |
16 bar |
Tamanho da válvula |
DN 250 |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
ASV-PV 3G |
Tipo de configuração |
Ajustável |
Tipos de conexão |
Flange |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores Kv [m³/h] |
400 m³/h |
Versão de montagem |
Retorno |