ASV-PV 3G, DN 150, 70 kPa - 150 kPa, Flange

003Z0666

Detalhes do produto

Peso bruto 177.5 Kilogram
Peso líquido 139 Kilogram
Volume 643.2 Liter
EAN 5710104509709

 

Aplicação Aquecimento
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 1.5 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 0.7 bar
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Max] 150 KPa
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Min] 70 KPa
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador da pressão diferencial
Controle de fluxo Não
Diâmetro (mm) 150 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 2.5 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Min] 0.1 bar
Fator de cavitação 0.3
Função Controlador de pressão diferencial
Função VSP - P Sim
Função VSP - Q Não
Função VSP - T Não
Grupo de produtos Automatic balancing
Limitação de fluxo Não
Material de vedação DP Metal
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvula DP Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Material do diafragma do atuador EPDM
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição da haste Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 150
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo ASV-PV 3G
Tipo de configuração Adjustable
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 280 m³/h
Versão de montagem Retorno

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality