ASV-PV 3G, DN 100, 35 kPa - 75 kPa, Flange

003Z0635

ASV-PV DN 100, 35-75 kPa, válvula de balanceamento automático

Detalhes do produto

Peso bruto 63 Kilogram
Peso líquido 63 Kilogram
Volume 92.4 Liter
EAN 5702421558621

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Comprimento do tubocapilar [m] 2.5 m
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Max] 75 KPa
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Min] 35 KPa
Configuração original de fábrica [kPa] 60 KPa
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 100, 35-75 kPa, válvula de balanceamento automático
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Função de bloqueio Sim
Grupo de produtos Automatic balancing
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinza (EN-GJL-250)
Posição de montagem Tubo de retorno
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] 250 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
SCIP dossier product name "ASV-PV Dn 65-100 1"
Tamanho da válvula DN 100
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo ASV-PV 3G
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 76 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality