ASV-PV 3G, DN 50, 20 kPa - 40 kPa, Rosca externa

003Z0621

ASV-PV DN 50, 20-40 kPa, rosca externa, válvula de balanceamento automático

Detalhes do produto

Peso bruto 7.232 Kilogram
Peso líquido 6.375 Kilogram
Volume 18.546 Liter
EAN 5702421558416

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Comprimento do tubocapilar [m] 2.5 m
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Max] 40 KPa
Configuração de pressão diferencial [kPa] [Min] 20 KPa
Configuração original de fábrica [kPa] 30 KPa
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 50, 20-40 kPa, rosca externa, válvula de balanceamento automático
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Função de bloqueio Sim
Grupo de produtos Automatic balancing
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinza (EN-GJL-250)
Posição de montagem Tubo de retorno
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] 250 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 50
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo ASV-PV 3G
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 20 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality