AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Rosca interna

003N8141

AVTB 15 Válvula termostática 30-100#C

Detalhes do produto

Peso bruto 1.578 Kilogram
Peso líquido 1.329 Kilogram
Volume 4.059 Liter
EAN 5702421100738

 

Alternativa PN VSP 10
Característica de fluxo Linear
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Comprimento do sensor de temperatura [mm] 150 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 2.3 m
Con. padrão ISO 7/1
Conexão do sensor M14x1 / R1/2 rosca ext. de acordo com DIN 2999
Constante de tempo [s] 25 "
Contain batteries No
Controle de fluxo Não
Controle de temperatura Sim
Description AVTB 15 Válvula termostática 30-100#C
Diâmetro (mm) 15 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 30 °C
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Fator de cavitação 0.4
Função Controlador de temperatura
Função do limitador de retorno Não
Função VSP - P Não
Função VSP - Q Não
Função VSP - T Sim
Grupo de produtos Temperature controllers
Material de vedação do cone/sede NBR / Latão W. Nº 2.0402
Material do assento da válvula Aço Cr Ni W. nº 1.4301
Material do cone da válvula Borracha NBR
Material do corpo da válvula Latão CuZn40Pb2 W. nº 2.0402
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilar Cobre mat. Nº 2.0090
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
Padrão de homologação ETA VA 1.54/18952
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão Rp 1/2
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 130 °C
Tempo de reação de abertura [s] 25 "
Tempo de reação de fechamento [s] 25 "
Tipo AVTB
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 1.9 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality