Alternativa PN VSP |
10 |
Característica de fluxo |
Linear |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de pressão |
PN 16 |
Comprimento do sensor de temperatura [mm] |
210 mm |
Comprimento do tubo capilar [m] |
2 m |
Con. padrão |
ISO 228/1 |
Conexão do sensor |
M22x1 / R3/4 rosca ext. de acordo com DIN 2999 |
Constante de tempo [s] |
3 " |
Contain batteries |
No |
Controle de fluxo |
Não |
Controle de temperatura |
Sim |
Description |
AVTB 15 Válvula termostática 0-30#C |
Diâmetro (mm) |
15 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] |
18 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] |
30 °C |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] |
0 °C |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] |
10 bar |
Fator de cavitação |
0.4 |
Função |
Controlador de temperatura |
Função do limitador de retorno |
Não |
Função VSP - P |
Não |
Função VSP - Q |
Não |
Função VSP - T |
Sim |
Grupo de produtos |
Temperature controllers |
Material de vedação do cone/sede |
NBR / Latão DZR BS 2872 / CZ132 |
Material do assento da válvula |
Aço Cr Ni W. nº 1.4301 |
Material do cone da válvula |
Borracha NBR |
Material do corpo da válvula |
Latão DZR BS 2872/CZ132 |
Material do sensor de temperatura |
Mat. de cobre N.º 2.0090 |
Material do tubo capilar |
Cobre mat. Nº 2.0090 |
Meio alternativo |
Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível |
District heating/cooling circulation water |
Número de portas |
2 |
Padrão de homologação |
ETA VA 1.54/18952 |
pH do meio [Max] |
10 |
pH do meio [Min] |
7 |
Pressão nominal [bar] |
16 bar |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da conexão |
G 3/4 A |
Tamanho da válvula |
DN 15 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] |
55 °C |
Tempo de reação de abertura [s] |
3 " |
Tempo de reação de fechamento [s] |
15 " |
Tipo |
AVTB |
Tipos de conexão |
Rosca externa |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores Kv [m³/h] |
1.9 m³/h |
Versão de montagem |
livre |