Válvula de água com operação térmica, AVTA 25, G, 1
003N4183
Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Universal
Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Universal
Peso bruto | 1.844 Kg |
Peso líquido | 1.538 Kg |
Volume | 3.848 Liter |
EAN | 5702423023226 |
Peso bruto | 1.844 Kg |
Peso líquido | 1.538 Kg |
Volume | 3.848 Liter |
EAN | 5702423023226 |
Acessórios do produto |
Acessórios genéricos Acessórios de válvulas de água |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Bucha int./ext. do tubo cap. | Interno |
China RoHS compliance | Yes |
Circuito secundário (Ø) [mm] | 2 mm |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 3000 mm |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Conexão padrão do tubo capilar | ISO 228-1 |
Configuração de abertura | Abre com o aumento da temp. do sensor |
Diâmetro do orifício [mm] | 25 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 194 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 122 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -25 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 266 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -13 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 118 1/8 in |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 1 in |
Funcional | Peças sobressalentes de válvula de água |
Grupo de produtos | Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. do corpo | Latão |
Meios | Meio neutro |
Pressão de teste máx. [bar] Pe | 25 bar |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 362.6 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 232 psig |
Pressão máx. no sensor [bar] | 25 bar |
Pressão máx. no sensor [psig] | 362.6 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 16 bar |
Product Name Description | Válvula de água com operação térmica |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Tamanho da conexão [pol.] | 1 |
Tamanho da prensa-estopa do tubo capilar [pol.] | 3/4 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 18 x 210 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 23/32 x 8 1/4 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 125 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 257 °F |
Tipo | AVTA 25 |
Tipo da prensa-estopa do tubo capilar | G |
Tipo de carga | Universal |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 6.4 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 5.5 m³/h |
Acessórios do produto |
Acessórios genéricos Acessórios de válvulas de água |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Bucha int./ext. do tubo cap. | Interno |
China RoHS compliance | Yes |
Circuito secundário (Ø) [mm] | 2 mm |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 3000 mm |
Con. padrão | ISO 228-1 |
Conex. Int./Ext. | Interno |
Conexão padrão do tubo capilar | ISO 228-1 |
Configuração de abertura | Abre com o aumento da temp. do sensor |
Diâmetro do orifício [mm] | 25 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 194 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 122 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -25 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 266 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -13 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 118 1/8 in |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 1 in |
Funcional | Peças sobressalentes de válvula de água |
Grupo de produtos | Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. do corpo | Latão |
Meios | Meio neutro |
Pressão de teste máx. [bar] Pe | 25 bar |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0 psi |
Pressão máx. de teste [psig] | 362.6 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 232 psig |
Pressão máx. no sensor [bar] | 25 bar |
Pressão máx. no sensor [psig] | 362.6 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 16 bar |
Product Name Description | Válvula de água com operação térmica |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Tamanho da conexão [pol.] | 1 |
Tamanho da prensa-estopa do tubo capilar [pol.] | 3/4 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 18 x 210 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 23/32 x 8 1/4 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 125 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 257 °F |
Tipo | AVTA 25 |
Tipo da prensa-estopa do tubo capilar | G |
Tipo de carga | Universal |
Tipo de conexão | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 6.4 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 5.5 m³/h |