FJV, PN 16, DN 20, 3.40 m³/h, 20 °C - 60 °C, Rosca interna

003N3250

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

FJV 20 Válvula termostática 20-60#C

Detalhes do produto

Peso bruto 1.372 Kilogram
Peso líquido 1.192 Kilogram
Volume 4.051 Liter
EAN 5702421100196

 

Alternativa PN VSP 10
Característica de fluxo Linear
Classe de pressão PN 16
Comprimento do tubo capilar [m] 2 m
Con. padrão ISO 7/1
Contain batteries No
Controle de fluxo Não
Controle de temperatura Não
Description FJV 20 Válvula termostática 20-60#C
Diâmetro (mm) 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Fator de cavitação 0.4
Função Limitador de temperatura
Função do limitador de retorno Sim
Função VSP - P Não
Função VSP - Q Não
Função VSP - T Sim
Grupo de produtos Temperature controllers
Material de vedação do cone/sede NBR / Latão W. Nº 2.0402
Material do assento da válvula Aço Cr Ni W. nº 1.4301
Material do cone da válvula Borracha NBR
Material do corpo da válvula Latão CuZn40Pb2 W. nº 2.0402
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
Padrão de homologação ETA VA 1.54/18952
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão Rp 3/4
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo FJV
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 3.4 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality