AVTB, PN 16, DN 20, 3.40 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, Rosca interna
003N3232
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AVTB 20 Válvula termostática 0-30#C
AVTB 20 Válvula termostática 0-30#C
Peso bruto | 1.72 Kilogram |
Peso líquido | 1.634 Kilogram |
Volume | 3.878 Liter |
EAN | 5702421100189 |
Peso bruto | 1.72 Kilogram |
Peso líquido | 1.634 Kilogram |
Volume | 3.878 Liter |
EAN | 5702421100189 |
Alternativa PN VSP | 10 |
Característica de fluxo | Linear |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 210 mm |
Comprimento do tubo capilar [m] | 2 m |
Con. padrão | ISO 7/1 |
Conexão do sensor | M22x1 / R3/4 rosca ext. de acordo com DIN 2999 |
Constante de tempo [s] | 3 " |
Contain batteries | No |
Controle de fluxo | Não |
Controle de temperatura | Sim |
Description | AVTB 20 Válvula termostática 0-30#C |
Diâmetro (mm) | 20 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 18 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 0 °C |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Fator de cavitação | 0.4 |
Função | Controlador de temperatura |
Função do limitador de retorno | Não |
Função VSP - P | Não |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Sim |
Grupo de produtos | Temperature controllers |
Material de vedação do cone/sede | NBR / Latão W. Nº 2.0402 |
Material do assento da válvula | Aço Cr Ni W. nº 1.4301 |
Material do cone da válvula | Borracha NBR |
Material do corpo da válvula | Latão CuZn40Pb2 W. nº 2.0402 |
Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
Material do tubo capilar | Cobre mat. Nº 2.0090 |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
Padrão de homologação | ETA VA 1.54/18952 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Pressão nominal [bar] | 16 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da conexão | Rp 3/4 |
Tamanho da válvula | DN 20 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] | 55 °C |
Tempo de reação de abertura [s] | 3 " |
Tempo de reação de fechamento [s] | 15 " |
Tipo | AVTB |
Tipos de conexão | Rosca interna |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 3.4 m³/h |
Alternativa PN VSP | 10 |
Característica de fluxo | Linear |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 210 mm |
Comprimento do tubo capilar [m] | 2 m |
Con. padrão | ISO 7/1 |
Conexão do sensor | M22x1 / R3/4 rosca ext. de acordo com DIN 2999 |
Constante de tempo [s] | 3 " |
Contain batteries | No |
Controle de fluxo | Não |
Controle de temperatura | Sim |
Description | AVTB 20 Válvula termostática 0-30#C |
Diâmetro (mm) | 20 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 18 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 0 °C |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Fator de cavitação | 0.4 |
Função | Controlador de temperatura |
Função do limitador de retorno | Não |
Função VSP - P | Não |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Sim |
Grupo de produtos | Temperature controllers |
Material de vedação do cone/sede | NBR / Latão W. Nº 2.0402 |
Material do assento da válvula | Aço Cr Ni W. nº 1.4301 |
Material do cone da válvula | Borracha NBR |
Material do corpo da válvula | Latão CuZn40Pb2 W. nº 2.0402 |
Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
Material do tubo capilar | Cobre mat. Nº 2.0090 |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
Padrão de homologação | ETA VA 1.54/18952 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Pressão nominal [bar] | 16 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da conexão | Rp 3/4 |
Tamanho da válvula | DN 20 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] | 55 °C |
Tempo de reação de abertura [s] | 3 " |
Tempo de reação de fechamento [s] | 15 " |
Tipo | AVTB |
Tipos de conexão | Rosca interna |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 3.4 m³/h |