Acessórios de válvulas de água

003N2106

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 60

Detalhes do produto

Peso bruto 0.098 Kilogram
Peso líquido 0.097 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5702423029518

 

China RoHS compliance Out of scope
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] 182 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] 7 5/32 in
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Externa
Contain batteries No
Designação de tipo Poço para sensor
Espec. do material Latão
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Water valves accessories
Nome do produto Poço para sensor
Qnt. do pacote 60 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12
Tamanho da conexão [pol.] 1/2
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 3/8 x 7 3/32 in
Tipo Accessory
Tipo de conexão G
Usado para produtos AVTA

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality