Acessórios de válvulas de água, gaxeta do tubo capilar

003N0157

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tipo: Acessório, gaxeta do tubo capilar, Tamanho da prensa-estopa do tubo capilar [pol.]: 1/2-14, Tipo da prensa-estopa do tubo capilar: NPT, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 200

Detalhes do produto

Peso bruto 0.055 Kilogram
Peso líquido 0.048 Kilogram
Volume 0.989 Liter
EAN 5702423018123

 

Bucha int./ext. do tubo cap. Externa
China RoHS compliance Out of scope
Conexão padrão do tubo capilar ANSI/ASME B1.20.1
Contain batteries No
Designação de tipo gaxeta do tubo capilar
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Water valves accessories
Nome do produto gaxeta do tubo capilar
Qnt. do pacote 200 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da prensa-estopa do tubo capilar [pol.] 1/2-14
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 3/8 x 7 3/32 in
Tipo Accessory
Tipo da prensa-estopa do tubo capilar NPT
Usado para produtos AVTA
AVTB

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality