AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2.0 m

003N0130

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Atuad. Termos. AVTB 20-60 2m 9,5x180mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.428 Kilogram
Peso líquido 0.409 Kilogram
Volume 1.954 Liter
EAN 5702421100066

 

China RoHS compliance Out of scope
Comprimento do sensor de temperatura [mm] 180 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 2 m
Conexão do sensor M14x1 / R1/2 rosca ext. de acordo com DIN 2999
Constante de tempo [s] 3 "
Contain batteries No
Description Atuad. Termos. AVTB 20-60 2m 9,5x180mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Função Controlador de temperatura
Grupo de produtos Actuators - Temperature
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilar Cobre mat. Nº 2.0090
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 90 °C
Tipo AVTB
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality