Acessórios de válvulas de água

003N0050

Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 72

Detalhes do produto

Peso bruto 0.21 Kilogram
Peso líquido 0.18 Kilogram
Volume 0.221 Liter
EAN 5702423013463

 

China RoHS compliance Yes
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] 220 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] 8 11/16 in
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Externa
Contain batteries No
Designação de tipo Poço para sensor
Espec. do material Latão
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Water valves accessories
Nome do produto Poço para sensor
Qnt. do pacote 72 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fefaee67-3002-44b9-bdbe-6ae1f00ed5eb
SCIP dossier product name Accessory Sensor Pocket G 3/4"
Tamanho da conexão [pol.] 3/4
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 18 x 210 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 23/32 x 8 1/4 in
Tipo Accessory
Tipo de conexão G
Usado para produtos AVTA
AVTB

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality