Indicador de vazão

003L8310

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Indicator de vazão, 0-1 bar, dispositivo de medição para medições de vazão e pressão em sistemas refrigeração, aquecimento eágua quente doméstica.

Detalhes do produto

Peso bruto 4.814 Kilogram
Peso líquido 4.814 Kilogram
Volume 20.825 Liter
EAN 5702420113456

 

Calibração Quando o ponteiro está na posição errada
Contain batteries No
Description Indicator de vazão, 0-1 bar, dispositivo de medição para medições de vazão e pressão em sistemas refrigeração, aquecimento eágua quente doméstica.
Descrição do produto Indicador de vazão 0-1 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 1 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Min] 0 bar
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de produtos Manual balancing
Histerese (+/-) [%] 2.5 %
Peso [kg] 4.48 kg
Pressão estática [bar] 10 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -5 °C
Tipo Flow Indicator

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality