AVTQ, PN 16, DN 20, 3.20 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Rosca externa
003L7020
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AVTQ PN16 20/3,2 35C rosca retorno
AVTQ PN16 20/3,2 35C rosca retorno
Peso bruto | 3.572 Kilogram |
Peso líquido | 3.572 Kilogram |
Volume | 6.989 Liter |
EAN | 5702421500828 |
Peso bruto | 3.572 Kilogram |
Peso líquido | 3.572 Kilogram |
Volume | 6.989 Liter |
EAN | 5702421500828 |
Característica de fluxo | Divisão |
Classe de pressão | PN 16 |
Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 90 mm |
Comprimento do tubo capilar [m] | 1 m |
Con. padrão | ISO 228/1 |
Conexão do sensor | M22x1 / R3/4 rosca ext. de acordo com DIN 2999 |
Contain batteries | No |
Controle de fluxo | Não |
Controle de temperatura | Sim |
Description | AVTQ PN16 20/3,2 35C rosca retorno |
Diâmetro (mm) | 20 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 15 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 45 °C |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 4 bar |
Fator de cavitação | 0.6 |
Função | Controlador de temperatura compensada por fluxo |
Função do limitador de retorno | Não |
Função VSP - P | Não |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Temperature controllers |
Material de vedação do cone/sede | EPDM / Aço inoxidável 1.4571 |
Material do assento da válvula | Aço CrNi W. Nº 1.4404 |
Material do cone da válvula | Borracha EPDM |
Material do corpo da válvula | Rg5 W. nº 2.1096.01 |
Material do diafragma de controle | EPDM |
Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
Material do tubo capilar | Cobre mat. Nº 2.0090 |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio alternativo 2 DHW | Água quente doméstica (teor de cloro (cl) máximo de 200 PPM) |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Pressão nominal [bar] | 16 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | bdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c |
SCIP dossier product name | AVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN |
Tamanho da conexão | G 1 A |
Tamanho da válvula | DN 20 |
Taxa de controle | 100:1 |
Taxa de vazamento [% Kvs] |
|
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] | 130 °C |
Tempo de reação de abertura [s] | 4 " |
Tempo de reação de fechamento [s] | 4 " |
Tipo | AVTQ |
Tipos de conexão | Rosca externa |
Valores Kv [m³/h] | 3.2 m³/h |
Característica de fluxo | Divisão |
Classe de pressão | PN 16 |
Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 90 mm |
Comprimento do tubo capilar [m] | 1 m |
Con. padrão | ISO 228/1 |
Conexão do sensor | M22x1 / R3/4 rosca ext. de acordo com DIN 2999 |
Contain batteries | No |
Controle de fluxo | Não |
Controle de temperatura | Sim |
Description | AVTQ PN16 20/3,2 35C rosca retorno |
Diâmetro (mm) | 20 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 15 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 45 °C |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 4 bar |
Fator de cavitação | 0.6 |
Função | Controlador de temperatura compensada por fluxo |
Função do limitador de retorno | Não |
Função VSP - P | Não |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Temperature controllers |
Material de vedação do cone/sede | EPDM / Aço inoxidável 1.4571 |
Material do assento da válvula | Aço CrNi W. Nº 1.4404 |
Material do cone da válvula | Borracha EPDM |
Material do corpo da válvula | Rg5 W. nº 2.1096.01 |
Material do diafragma de controle | EPDM |
Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
Material do tubo capilar | Cobre mat. Nº 2.0090 |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio alternativo 2 DHW | Água quente doméstica (teor de cloro (cl) máximo de 200 PPM) |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Pressão nominal [bar] | 16 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | bdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c |
SCIP dossier product name | AVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN |
Tamanho da conexão | G 1 A |
Tamanho da válvula | DN 20 |
Taxa de controle | 100:1 |
Taxa de vazamento [% Kvs] |
|
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] | 130 °C |
Tempo de reação de abertura [s] | 4 " |
Tempo de reação de fechamento [s] | 4 " |
Tipo | AVTQ |
Tipos de conexão | Rosca externa |
Valores Kv [m³/h] | 3.2 m³/h |