Característica de fluxo |
Divisão |
Classe de pressão |
PN 16 |
Comprimento do sensor de temperatura [mm] |
90 mm |
Comprimento do tubo capilar [m] |
1 m |
Con. padrão |
ISO 228/1 |
Conexão do sensor |
M22x1 / R3/4 rosca ext. de acordo com DIN 2999 |
Description |
AVTQ PN16 15/1,6 40C rosca ret, l-p |
Diâmetro (mm) |
15 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] |
15 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] |
60 °C |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] |
45 °C |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] |
6 bar |
Fator de cavitação |
0.6 |
Função |
Controlador de temperatura compensada por fluxo |
Função VSP - P |
Não |
Função VSP - Q |
Não |
Função VSP - T |
Não |
Grupo de produtos |
Temperature controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de vedação do cone/sede |
EPDM / Aço inoxidável 1.4571 |
Material do assento da válvula |
Aço CrNi W. Nº 1.4404 |
Material do cone da válvula |
Borracha EPDM |
Material do corpo da válvula |
Rg5 W. nº 2.1096.01 |
Material do diafragma de controle |
EPDM |
Material do sensor de temperatura |
Mat. de cobre N.º 2.0090 |
Material do tubo capilar |
Cobre mat. Nº 2.0090 |
Meio alternativo |
Água em solução de glicol até 30% |
Meio alternativo 2 DHW |
Água quente doméstica (teor de cloro (cl) máximo de 200 PPM) |
Meio permissível |
District heating/cooling circulation water |
Número de portas |
2 |
pH do meio [Max] |
10 |
pH do meio [Min] |
7 |
Pressão nominal [bar] |
16 bar |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
00baa1f6-d210-4fa5-b2e8-75dd2c1d357f |
SCIP dossier product name |
AVTQ3 |
Tamanho da conexão |
G 3/4 A |
Tamanho da válvula |
DN 15 |
Taxa de controle |
100:1 |
Taxa de vazamento [% Kvs] |
0.05 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
100 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] |
130 °C |
Tempo de reação de abertura [s] |
4 " |
Tempo de reação de fechamento [s] |
4 " |
Tipo |
AVTQ |
Tipos de conexão |
Rosca externa |
Valores Kv [m³/h] |
1.6 m³/h |