AVTQ, PN 16, DN 15, 1.60 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Rosca externa

003L7015

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AVTQ PN16 15/1,6 40C rosca retorno

Detalhes do produto

Peso bruto 3.555 Kilogram
Peso líquido 3.494 Kilogram
Volume 7.098 Liter
EAN 5702421511183

 

Característica de fluxo Divisão
Classe de pressão PN 16
Comprimento do sensor de temperatura [mm] 90 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 1 m
Con. padrão ISO 228/1
Conexão do sensor M22x1 / R3/4 rosca ext. de acordo com DIN 2999
Contain batteries No
Controle de fluxo Não
Controle de temperatura Sim
Description AVTQ PN16 15/1,6 40C rosca retorno
Diâmetro (mm) 15 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 45 °C
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 6 bar
Fator de cavitação 0.6
Função Controlador de temperatura compensada por fluxo
Função do limitador de retorno Não
Função VSP - P Não
Função VSP - Q Não
Função VSP - T Não
Grupo de produtos Temperature controllers
Material de vedação do cone/sede EPDM / Aço inoxidável 1.4571
Material do assento da válvula Aço CrNi W. Nº 1.4404
Material do cone da válvula Borracha EPDM
Material do corpo da válvula Rg5 W. nº 2.1096.01
Material do diafragma de controle EPDM
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilar Cobre mat. Nº 2.0090
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio alternativo 2 DHW Água quente doméstica (teor de cloro (cl) máximo de 200 PPM)
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29
SCIP dossier product name AVTQ PN16 15/1.6 40C thread return
Tamanho da conexão G 3/4 A
Tamanho da válvula DN 15
Taxa de controle 100:1
Taxa de vazamento [% Kvs] 0.05
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 130 °C
Tempo de reação de abertura [s] 4 "
Tempo de reação de fechamento [s] 4 "
Tipo AVTQ
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 1.6 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality