Detalhes do produto

Peso bruto 0.182 Kilogram
Peso líquido 0.178 Kilogram
Volume 1.721 Liter
EAN 5702425091544

 

Comprimento do sensor de temperatura [mm] 64 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 0.6 m
Conexão do sensor M14x1
Constante de tempo [s] 3 "
Description Termostato TPC 40 - 60 °C
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 9.5 mm
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 40 °C
Função Controlador de temperatura compensada por fluxo
Grupo de produtos Accessories - SAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilar Cobre mat. Nº 2.0090
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 70 °C
Tipo Termostatic elements

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality