Termostato QTL 45-60, tubo capilar de 2m

003L3534

Termostato QTL 45-60, tubo capilar de 2m

Detalhes do produto

Peso bruto 0.252 Kilogram
Peso líquido 0.23 Kilogram
Volume 1.365 Liter
EAN 5710104093819

 

Comprimento do sensor de temperatura [mm] 69 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 2.2 m
Description Termostato QTL 45-60, tubo capilar de 2m
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 45 °C
Grupo de produtos Actuators - Temperature
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product No
Mat. do tubo cap. COBRE
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 90 °C
Tipo QTL

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality