AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6987

Detalhes do produto

Peso bruto 5.546 Kilogram
Peso líquido 5.416 Kilogram
Volume 9.648 Liter
EAN 5710104096841

 

Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] 12 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] 3 bar
Grupo de produtos Pressure flow controllers
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 20
Tipo AVD
Valores Kv [m³/h] 4 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality