AVQMT, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.02 - 0.40, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: livre
003H6771
AVQMT PN25 15/1 /0,2 rosca fluxo/ret
AVQMT PN25 15/1 /0,2 rosca fluxo/ret
Peso bruto | 3.543 Kilogram |
Peso líquido | 3.543 Kilogram |
Volume | 9.86 Liter |
EAN | 5702421542927 |
Peso bruto | 3.543 Kilogram |
Peso líquido | 3.543 Kilogram |
Volume | 9.86 Liter |
EAN | 5702421542927 |
Alternativa PN VSP | 16 |
Aplicação | Aquecimento da área |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 25 |
Controlador de pressão | Não |
Controle de fluxo | Sim |
Curso [mm] | 5 mm |
Description | AVQMT PN25 15/1 /0,2 rosca fluxo/ret |
Diâmetro (mm) | 15 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Fator de cavitação | 0.6 |
Fator de cavitação 100% | 0.41 |
Fator de cavitação 25% | 0.69 |
Fator de cavitação 50% | 0.62 |
Fator de cavitação 75% | 0.6 |
Função | Controlador de fluxo e temperatura com válvula de controle interna |
Função VSP - P | Não |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitação de fluxo | Sim |
Material de vedação CV | Metal |
Material de vedação DP | EPDM |
Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
Material do cone da válvula CV | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
Material do cone da válvula DP | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
Material do corpo da válvula | Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material do diafragma do atuador | EPDM |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Posição da haste | Normalmente aberta |
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.2 bar |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da conexão | G 3/4 A |
Tamanho da válvula | DN 15 |
Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AVQMT |
Tipo de configuração | None |
Tipos de conexão | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 1 m³/h |
Vazão [m3/h] | 0.4 m³/h |
Vazão [m3/h] [Max] | 0.4 m³/h |
Vazão [m3/h] [Min] | 0.02 m³/h |
Versão de montagem | livre |
Alternativa PN VSP | 16 |
Aplicação | Aquecimento da área |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 25 |
Controlador de pressão | Não |
Controle de fluxo | Sim |
Curso [mm] | 5 mm |
Description | AVQMT PN25 15/1 /0,2 rosca fluxo/ret |
Diâmetro (mm) | 15 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Fator de cavitação | 0.6 |
Fator de cavitação 100% | 0.41 |
Fator de cavitação 25% | 0.69 |
Fator de cavitação 50% | 0.62 |
Fator de cavitação 75% | 0.6 |
Função | Controlador de fluxo e temperatura com válvula de controle interna |
Função VSP - P | Não |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitação de fluxo | Sim |
Material de vedação CV | Metal |
Material de vedação DP | EPDM |
Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
Material do cone da válvula CV | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
Material do cone da válvula DP | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
Material do corpo da válvula | Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material do diafragma do atuador | EPDM |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Posição da haste | Normalmente aberta |
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.2 bar |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da conexão | G 3/4 A |
Tamanho da válvula | DN 15 |
Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AVQMT |
Tipo de configuração | None |
Tipos de conexão | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 1 m³/h |
Vazão [m3/h] | 0.4 m³/h |
Vazão [m3/h] [Max] | 0.4 m³/h |
Vazão [m3/h] [Min] | 0.02 m³/h |
Versão de montagem | livre |