AVQT, PN 25, DN 40, Vazão [m3/h]: 0.80 - 12.00, Flange, Versão de montagem: livre

003H6768

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AVQT PN25 40/20 /0,2 flange fluxo/ret

Detalhes do produto

Peso bruto 12.009 Kilogram
Peso líquido 12.009 Kilogram
Volume 25.116 Liter
EAN 5702421542897

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Controlador de pressão Não
Controle de fluxo Sim
Description AVQT PN25 40/20 /0,2 flange fluxo/ret
Diâmetro (mm) 40 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Fator de cavitação 0.6
Fator de cavitação 100% 0.34
Fator de cavitação 25% 0.58
Fator de cavitação 50% 0.52
Fator de cavitação 75% 0.5
Função Controlador de fluxo e temperatura
Função VSP - P Não
Função VSP - Q Sim
Função VSP - T Sim
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Limitação de fluxo Não
Material de vedação DP EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DP Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvula Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material do diafragma do atuador EPDM
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição da haste Normalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] 0.2 bar
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 40
Taxa de vazamento [% Kvs] 0.05
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AVQT
Tipo de configuração None
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 20 m³/h
Vazão [m3/h] 10 m³/h
Vazão [m3/h] [Max] 12 m³/h
Vazão [m3/h] [Min] 0.8 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality