AVQT, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.03 - 0.90, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: livre

003H6759

AVQT PN25 15/1,6 /0,2 rosca fluxo/ret

Detalhes do produto

Peso bruto 3.048 Kilogram
Peso líquido 3.048 Kilogram
Volume 9.862 Liter
EAN 5702421542804

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Controlador de pressão Não
Controle de fluxo Sim
Description AVQT PN25 15/1,6 /0,2 rosca fluxo/ret
Diâmetro (mm) 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 20 bar
Fator de cavitação 0.6
Fator de cavitação 100% 0.41
Fator de cavitação 25% 0.69
Fator de cavitação 50% 0.62
Fator de cavitação 75% 0.6
Função Controlador de fluxo e temperatura
Função VSP - P Não
Função VSP - Q Sim
Função VSP - T Sim
Grupo de produtos Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitação de fluxo Não
Material de vedação DP EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DP Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvula Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5)
Material do diafragma do atuador EPDM
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição da haste Normalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] 0.2 bar
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão G 3/4 A
Tamanho da válvula DN 15
Taxa de vazamento [% Kvs] 0.02
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AVQT
Tipo de configuração None
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 1.6 m³/h
Vazão [m3/h] 0.86 m³/h
Vazão [m3/h] [Max] 0.9 m³/h
Vazão [m3/h] [Min] 0.03 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality