Função: Controlador de alívio de pressão de segurança (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Rosca externa, G 1 1/4 A, Versão de montagem: Bypass
003H6683
SAVA PN25 25/8 3-11 rosca desvio
SAVA PN25 25/8 3-11 rosca desvio
Peso bruto | 7.36 Kilogram |
Peso líquido | 7.36 Kilogram |
Volume | 10.742 Liter |
EAN | 5702421542040 |
Peso bruto | 7.36 Kilogram |
Peso líquido | 7.36 Kilogram |
Volume | 10.742 Liter |
EAN | 5702421542040 |
Alternativa PN VSP | 16 |
Aplicação | Aquecimento da área |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 25 |
Controlador de pressão | Sim |
Controle de fluxo | Não |
Description | SAVA PN25 25/8 3-11 rosca desvio |
Diâmetro (mm) | 25 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 11 bar |
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 3 bar |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Fator de cavitação | 0.6 |
Fator de cavitação 100% | 0.38 |
Fator de cavitação 25% | 0.64 |
Fator de cavitação 50% | 0.57 |
Fator de cavitação 75% | 0.55 |
Função | Controlador de alívio de pressão de segurança (SÜV) |
Função VSP - P | Sim |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitação de fluxo | Não |
Material de vedação DP | EPDM |
Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
Material do cone da válvula DP | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
Material do corpo da válvula | Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material do diafragma do atuador | EPDM |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Posição da haste | Normalmente fechada |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da conexão | G 1 1/4 A |
Tamanho da válvula | DN 25 |
Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | SAVA |
Tipo de configuração | Ajustável |
Tipos de conexão | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 8 m³/h |
Versão de montagem | Bypass |
Alternativa PN VSP | 16 |
Aplicação | Aquecimento da área |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 25 |
Controlador de pressão | Sim |
Controle de fluxo | Não |
Description | SAVA PN25 25/8 3-11 rosca desvio |
Diâmetro (mm) | 25 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 11 bar |
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 3 bar |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Fator de cavitação | 0.6 |
Fator de cavitação 100% | 0.38 |
Fator de cavitação 25% | 0.64 |
Fator de cavitação 50% | 0.57 |
Fator de cavitação 75% | 0.55 |
Função | Controlador de alívio de pressão de segurança (SÜV) |
Função VSP - P | Sim |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitação de fluxo | Não |
Material de vedação DP | EPDM |
Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
Material do cone da válvula DP | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
Material do corpo da válvula | Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material do diafragma do atuador | EPDM |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Posição da haste | Normalmente fechada |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da conexão | G 1 1/4 A |
Tamanho da válvula | DN 25 |
Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | SAVA |
Tipo de configuração | Ajustável |
Tipos de conexão | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 8 m³/h |
Versão de montagem | Bypass |