Alternativa PN VSP |
0 |
Aplicação |
Aquecimento da área |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de pressão |
PN 16 |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] |
0.5 bar |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] |
0.05 bar |
Contain batteries |
No |
Controlador de pressão |
Controlador da pressão diferencial |
Controle de fluxo |
Não |
Description |
AVPB PN16 15/1,6 0,05-0,5 rosca retorno |
Diâmetro (mm) |
15 mm |
dPb virtual |
0.2 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] |
12 bar |
Fator de cavitação |
0.6 |
Fator de cavitação 100% |
0.41 |
Fator de cavitação 25% |
0.69 |
Fator de cavitação 50% |
0.62 |
Fator de cavitação 75% |
0.6 |
Função |
Limitador de pressão diferencial e fluxo |
Função VSP - P |
Sim |
Função VSP - Q |
Sim |
Função VSP - T |
Não |
Grupo de produtos |
Pressure flow controllers |
Limitação de fluxo |
Sim |
Material de vedação DP |
EPDM |
Material do assento da válvula |
Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
Material do cone da válvula DP |
Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
Material do corpo da válvula |
Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material do diafragma do atuador |
EPDM |
Meio alternativo |
Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível |
District heating/cooling circulation water |
Número de portas |
2 |
pH do meio [Max] |
10 |
pH do meio [Min] |
7 |
Posição da haste |
Normalmente aberta |
Pressão nominal [bar] |
16 bar |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da conexão |
G 3/4 A |
Tamanho da válvula |
DN 15 |
Taxa de vazamento [% Kvs] |
0.02 |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
AVPB |
Tipo de configuração |
Adjustable |
Tipos de conexão |
Rosca externa |
Valores Kv [m³/h] |
1.6 m³/h |
Vazão [m3/h] |
1.4 m³/h |
Vazão [m3/h] [Max] |
1.4 m³/h |
Vazão [m3/h] [Min] |
0.06 m³/h |
Versão de montagem |
Retorno |