Alternativa PN VSP |
16 |
Aplicação |
Aquecimento da área |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de pressão |
PN 25 |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] |
1 bar |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] |
0.2 bar |
Contain batteries |
No |
Controlador de pressão |
Controlador da pressão diferencial |
Controle de fluxo |
Não |
Description |
AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 flange retorno |
Diâmetro (mm) |
32 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] |
16 bar |
Fator de cavitação |
0.6 |
Fator de cavitação 100% |
0.38 |
Fator de cavitação 25% |
0.64 |
Fator de cavitação 50% |
0.57 |
Fator de cavitação 75% |
0.55 |
Função |
Controlador de pressão diferencial |
Função VSP - P |
Sim |
Função VSP - Q |
Não |
Função VSP - T |
Não |
Grupo de produtos |
Pressure flow controllers |
Limitação de fluxo |
Não |
Material de vedação DP |
EPDM |
Material do assento da válvula |
Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
Material do cone da válvula DP |
Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
Material do corpo da válvula |
Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Material do diafragma do atuador |
EPDM |
Meio alternativo |
Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível |
District heating/cooling circulation water |
Número de portas |
2 |
pH do meio [Max] |
10 |
pH do meio [Min] |
7 |
Posição da haste |
Normalmente aberta |
Pressão nominal [bar] |
25 bar |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb |
SCIP dossier product name |
AVP PN25 DN32-50 FLANGE RETURN |
Tamanho da conexão |
G 1 3/4 A |
Tamanho da válvula |
DN 32 |
Taxa de vazamento [% Kvs] |
0.05 |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
AVP |
Tipo de configuração |
Adjustable |
Tipos de conexão |
Flange |
Valores Kv [m³/h] |
12.5 m³/h |
Versão de montagem |
Retorno |