AFD 2, PN 40, 3.00 bar - 8.50 bar, 80 cm²

003G5624

Pressure reduction actuator

Detalhes do produto

Peso bruto 12.566 Kilogram
Peso líquido 9.67 Kilogram
Volume 68.517 Liter
EAN 5715162001479

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 40
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 8.5 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 3 bar
Controlador de pressão Controlador de redução de pressão
Controle de fluxo Não
Description Pressure reduction actuator
Diâmetro [mm] [Max] 125 mm
Diâmetro [mm] [Min] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] 8.5 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] 3 bar
Função Controlador de redução de pressão
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Aço, manta No. 1.0345, zincado
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
Pressão nominal [bar] 40 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 40 bar
Tamanho do atuador [cm2] 80 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFD 2
Tipo de configuração Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality