AFP 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5607

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Atuador de pressão diferencial

Detalhes do produto

Peso bruto 13.2 Kilogram
Peso líquido 12 Kilogram
Volume 52.392 Liter
EAN 5710104096261

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 2.5 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 1 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador da pressão diferencial
Controle de fluxo Não
Description Atuador de pressão diferencial
Diâmetro [mm] [Max] 250 mm
Diâmetro [mm] [Min] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Função Controlador de pressão diferencial
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Aço, manta No. 1.0345, zincado
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho do atuador [cm2] 160 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFP 2
Tipo de configuração Adjustable
Versão de montagem livre

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality