AFP 2, PN 16, 1.00 bar - 3.00 bar, 80 cm²

003G5605

Atuador de pressão diferencial

Detalhes do produto

Peso bruto 9.6 Kilogram
Peso líquido 8.5 Kilogram
Volume 50.025 Liter
EAN 5710104096278

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 3 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 1 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador da pressão diferencial
Controle de fluxo Não
Description Atuador de pressão diferencial
Diâmetro [mm] [Max] 125 mm
Diâmetro [mm] [Min] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Função Controlador de pressão diferencial
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Aço, manta No. 1.0345, zincado
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 16 bar
Tamanho do atuador [cm2] 80 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFP 2
Tipo de configuração Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality