AFQM 2, PN 16, DN 100, Vazão [m3/h]: 12.60 - 63.00, Flange, Versão de montagem: livre

003G5504

Válvula de controle independente de pressão

Detalhes do produto

Peso bruto 69 Kilogram
Peso líquido 62.5 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5714279064995

 

Alternativa PN VSP 25
Aplicação Aquecimento e resfriamento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Controlador de pressão Não
Controle de fluxo Sim
Curso [mm] 19 mm
Description Válvula de controle independente de pressão
Diâmetro (mm) 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 15 bar
Fator de cavitação 0.4
Fator de cavitação 100% 0.35
Fator de cavitação 25% 0.62
Fator de cavitação 50% 0.62
Fator de cavitação 75% 0.4
Função Controlador de fluxo com válvula de controle interna
Função VSP - P Não
Função VSP - Q Não
Função VSP - T Não
Grupo de produtos Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressão Câmara
Limitação de fluxo Sim
Material da sede da válvula DP Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material de vedação CV EPDM
Material de vedação DP EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvula CV Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvula DP Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição da haste Normalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] 0.2 bar
Pressão nominal [bar] 16 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão DN 100
Tamanho da válvula DN 100
Tamanho do atuador [cm2] 160 cm²
Taxa de vazamento [% Kvs] 0.01
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFQM 2
Tipo de configuração Fixed
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 160 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.01
Vazão [m3/h] 63 m³/h
Vazão [m3/h] [Max] 63 m³/h
Vazão [m3/h] [Min] 12.6 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality