AFQM 2, PN 16, DN 65, Vazão [m3/h]: 8.40 - 42.00, Flange, Versão de montagem: livre
003G5501
Válvula de controle independente de pressão
Válvula de controle independente de pressão
Peso bruto | 50 Kilogram |
Peso líquido | 39.5 Kilogram |
Volume | 191.52 Liter |
EAN | 5714279064933 |
Peso bruto | 50 Kilogram |
Peso líquido | 39.5 Kilogram |
Volume | 191.52 Liter |
EAN | 5714279064933 |
Alternativa PN VSP | 25 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento da área |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Controlador de pressão | Não |
Controle de fluxo | Sim |
Curso [mm] | 12 mm |
Description | Válvula de controle independente de pressão |
Diâmetro (mm) | 65 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Fator de cavitação | 0.65 |
Fator de cavitação 100% | 0.52 |
Fator de cavitação 25% | 0.67 |
Fator de cavitação 50% | 0.67 |
Fator de cavitação 75% | 0.6 |
Função | Controlador de fluxo com válvula de controle interna |
Função VSP - P | Não |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressão | Câmara |
Limitação de fluxo | Sim |
Material da sede da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Material de vedação CV | EPDM |
Material de vedação DP | EPDM |
Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Material do cone da válvula CV | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Posição da haste | Normalmente aberta |
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.5 bar |
Pressão nominal [bar] | 16 bar |
Pressão operacional [bar] [Max] | 16 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391 |
SCIP dossier product name | AFQM PN 16 |
Tamanho da conexão | DN 65 |
Tamanho da válvula | DN 65 |
Tamanho do atuador [cm2] | 160 cm² |
Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFQM 2 |
Tipo de configuração | Fixed |
Tipos de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 60 m³/h |
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | 0.01 |
Vazão [m3/h] | 42 m³/h |
Vazão [m3/h] [Max] | 42 m³/h |
Vazão [m3/h] [Min] | 8.4 m³/h |
Versão de montagem | livre |
Alternativa PN VSP | 25 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento da área |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Controlador de pressão | Não |
Controle de fluxo | Sim |
Curso [mm] | 12 mm |
Description | Válvula de controle independente de pressão |
Diâmetro (mm) | 65 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Fator de cavitação | 0.65 |
Fator de cavitação 100% | 0.52 |
Fator de cavitação 25% | 0.67 |
Fator de cavitação 50% | 0.67 |
Fator de cavitação 75% | 0.6 |
Função | Controlador de fluxo com válvula de controle interna |
Função VSP - P | Não |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressão | Câmara |
Limitação de fluxo | Sim |
Material da sede da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Material de vedação CV | EPDM |
Material de vedação DP | EPDM |
Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Material do cone da válvula CV | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Posição da haste | Normalmente aberta |
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.5 bar |
Pressão nominal [bar] | 16 bar |
Pressão operacional [bar] [Max] | 16 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391 |
SCIP dossier product name | AFQM PN 16 |
Tamanho da conexão | DN 65 |
Tamanho da válvula | DN 65 |
Tamanho do atuador [cm2] | 160 cm² |
Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFQM 2 |
Tipo de configuração | Fixed |
Tipos de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 60 m³/h |
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | 0.01 |
Vazão [m3/h] | 42 m³/h |
Vazão [m3/h] [Max] | 42 m³/h |
Vazão [m3/h] [Min] | 8.4 m³/h |
Versão de montagem | livre |