Característica de fluxo |
Linear otimizado |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de pressão |
PN 16 |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] |
15 bar |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] |
0.5 bar |
Description |
Kit de mont. PCV-VFQ21 PN16 100/125 flange |
Diâmetro (mm) |
100 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Min] |
0.5 bar |
Fator de cavitação |
0.4 |
Fator de cavitação 100% |
0.35 |
Fator de cavitação 25% |
0.65 |
Fator de cavitação 50% |
0.62 |
Fator de cavitação 75% |
0.4 |
Função |
Kit de montagem de PCV |
Grupo de produtos |
Pilot - controlled valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de vedação |
EPDM |
Material do assento da válvula |
Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021 |
Material do cone da válvula |
Aço inoxidável M Nº 1.4404 |
Material do corpo da válvula |
Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
Meio alternativo |
Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível |
District heating/cooling circulation water |
Número de portas |
2 |
pH do meio [Max] |
10 |
pH do meio [Min] |
7 |
Posição da haste |
Normalmente fechada |
Pressão nominal [bar] |
16 bar |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da válvula |
DN 100 |
Tamanho do atuador [cm2] |
250 cm² |
Taxa de controle |
300:1 |
Taxa de vazamento [% Kvs] |
0.05 |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
PCV-VFQ 21 |
Tipos de conexão |
Flange |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores Kv [m³/h] |
125 m³/h |
Versão de montagem |
livre |