PCV-VFG 21, PN 16, DN 250, 630.00 m³/h, Flange

003G1507

Kit de mont. PCV-VFG21 PN16 250/630 flange

Detalhes do produto

Peso bruto 397 Kilogram
Peso líquido 397 Kilogram
Volume 508.8 Liter
EAN 5702421813706

 

Característica de fluxo Linear otimizado
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Description Kit de mont. PCV-VFG21 PN16 250/630 flange
Diâmetro (mm) 250 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 15 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Min] 0.5 bar
Fator de cavitação 0.2
Fator de cavitação 100% 0.13
Fator de cavitação 25% 0.37
Fator de cavitação 50% 0.3
Fator de cavitação 75% 0.2
Função Kit de montagem de PCV
Grupo de produtos Pilot - controlled valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de vedação EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4313
Material do cone da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição da haste Normalmente fechada
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 250
Tamanho do atuador [cm2] 630 cm²
Taxa de controle 750:1
Taxa de vazamento [% Kvs] 0.05
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo PCV-VFG 21
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 630 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality