Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Cobre CW 024A, Para tipo de produto: AFP(Q)/B

003G1391

Conjunto de tuboscapilares AF G1/4, fi10x1,5m

Detalhes do produto

Peso bruto 0.574 Kilogram
Peso líquido 0.433 Kilogram
Volume 3.538 Liter
EAN 5702421812419

 

Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] 250 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] 15 mm
Comprimento [mm] 1500 mm
Contain batteries No
Description Conjunto de tuboscapilares AF G1/4, fi10x1,5m
Diâmetro (mm) 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Accessories - SAC
Material Cobre CW 024A
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvula Universal
Para tipo de produto AFP(Q)/B
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831
Tamanho da conexão G 1/4
Tipo Impulse tubes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality