Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável, Para tipo de produto: AFQ, DN 100
003G1346
Tubos capilar para AFQ PN40 100
Tubos capilar para AFQ PN40 100
Peso bruto | 0.28 Kilogram |
Peso líquido | 0.28 Kilogram |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702421811962 |
Peso bruto | 0.28 Kilogram |
Peso líquido | 0.28 Kilogram |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702421811962 |
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 100 mm |
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 100 mm |
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max] | 40 bar |
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min] | 16 bar |
Description | Tubos capilar para AFQ PN40 100 |
Diâmetro (mm) | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de produtos | Accessories - SAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Aço inoxidável |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Para tamanho de válvula | DN 100 |
Para tipo de produto | AFQ |
Pressão nominal [bar] | 40 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (2) |
Tamanho da conexão | G 1/4 |
Tipo | Impulse tubes |
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 100 mm |
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 100 mm |
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max] | 40 bar |
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min] | 16 bar |
Description | Tubos capilar para AFQ PN40 100 |
Diâmetro (mm) | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de produtos | Accessories - SAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Aço inoxidável |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Para tamanho de válvula | DN 100 |
Para tipo de produto | AFQ |
Pressão nominal [bar] | 40 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (2) |
Tamanho da conexão | G 1/4 |
Tipo | Impulse tubes |