AFQM 6, PN 25, DN 40, Vazão [m3/h]: 2.20 - 11.00, Flange, Versão de montagem: livre
003G1084
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 flange fluxo/ret
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 flange fluxo/ret
Peso bruto | 33 Kilogram |
Peso líquido | 33 Kilogram |
Volume | 110.448 Liter |
EAN | 5702421808986 |
Peso bruto | 33 Kilogram |
Peso líquido | 33 Kilogram |
Volume | 110.448 Liter |
EAN | 5702421808986 |
Aplicação | Aquecimento da área |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 25 |
Controlador de pressão | Não |
Controle de fluxo | Sim |
Curso [mm] | 8 mm |
Description | AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 flange fluxo/ret |
Diâmetro (mm) | 40 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Fator de cavitação | 0.55 |
Fator de cavitação 100% | 0.34 |
Fator de cavitação 25% | 0.58 |
Fator de cavitação 50% | 0.52 |
Fator de cavitação 75% | 0.5 |
Função | Controlador de fluxo com válvula de controle interna |
Função VSP - P | Não |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitação de fluxo | Sim |
Material de vedação CV | Metal |
Material de vedação DP | EPDM |
Material do assento da válvula | Aço inoxidável M Nº 1.4021 |
Material do cone da válvula CV | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404 |
Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404 |
Material do corpo da válvula | Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Posição da haste | Normalmente aberta |
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.2 bar |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e |
SCIP dossier product name | AFQM DN40-50 |
Tamanho da conexão | DN 40 |
Tamanho da válvula | DN 40 |
Tamanho do atuador [cm2] | 250 cm² |
Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFQM 6 |
Tipo de configuração | None |
Tipos de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 20 m³/h |
Vazão [m3/h] | 11 m³/h |
Vazão [m3/h] [Max] | 11 m³/h |
Vazão [m3/h] [Min] | 2.2 m³/h |
Versão de montagem | livre |
Aplicação | Aquecimento da área |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 25 |
Controlador de pressão | Não |
Controle de fluxo | Sim |
Curso [mm] | 8 mm |
Description | AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 flange fluxo/ret |
Diâmetro (mm) | 40 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Fator de cavitação | 0.55 |
Fator de cavitação 100% | 0.34 |
Fator de cavitação 25% | 0.58 |
Fator de cavitação 50% | 0.52 |
Fator de cavitação 75% | 0.5 |
Função | Controlador de fluxo com válvula de controle interna |
Função VSP - P | Não |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitação de fluxo | Sim |
Material de vedação CV | Metal |
Material de vedação DP | EPDM |
Material do assento da válvula | Aço inoxidável M Nº 1.4021 |
Material do cone da válvula CV | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404 |
Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404 |
Material do corpo da válvula | Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Posição da haste | Normalmente aberta |
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.2 bar |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e |
SCIP dossier product name | AFQM DN40-50 |
Tamanho da conexão | DN 40 |
Tamanho da válvula | DN 40 |
Tamanho do atuador [cm2] | 250 cm² |
Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.01 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFQM 6 |
Tipo de configuração | None |
Tipos de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 20 m³/h |
Vazão [m3/h] | 11 m³/h |
Vazão [m3/h] [Max] | 11 m³/h |
Vazão [m3/h] [Min] | 2.2 m³/h |
Versão de montagem | livre |