Óleo AFA, PN 25, 0.50 bar - 2.50 bar, 80 cm², Amarelo

003G1047

ÓLEO AFA PB25 0,5-2,5 80cm2 amarelo

Detalhes do produto

Peso bruto 8.55 Kilogram
Peso líquido 8.55 Kilogram
Volume 26.485 Liter
EAN 5702421808610

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 2.5 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 0.5 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador de alívio de pressão
Controle de fluxo Não
Cor Amarelo
Description ÓLEO AFA PB25 0,5-2,5 80cm2 amarelo
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] 2.5 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] 0.5 bar
Função Controlador de alívio da pressão
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Aço, mat. Nº 1.0338, cromato zincado e amarelo
Meio permissível Termo oil
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 25 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho do atuador [cm2] 80 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFA Oil
Tipo de configuração Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Versão de montagem Bypass

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality