AFPQ, PN 40, 0.10 bar - 0.70 bar, 0.50 bar, 250 cm², Amarelo

003G1030

AFPQ PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 amarelo

Detalhes do produto

Peso bruto 25.011 Kilogram
Peso líquido 25.011 Kilogram
Volume 49.39 Liter
EAN 5702421808443

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 40
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 0.7 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 0.1 bar
Controlador de pressão Controlador da pressão diferencial
Controle de fluxo Sim
Cor Amarelo
Description AFPQ PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 amarelo
Diâmetro [mm] [Max] 250 mm
Diâmetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] 0.7 bar
Função Controlador de pressão diferencial e fluxo
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] 0.5 bar
Pressão nominal [bar] 40 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 40 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho do atuador [cm2] 250 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFPQ
Tipo de configuração Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Versão de montagem Retorno

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality