Detalhes do produto

Peso bruto 9.628 Kilogram
Peso líquido 8.981 Kilogram
Volume 20.306 Liter
EAN 5702421808382

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 250 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 15 bar
Controlador de pressão Nenhum
Controle de fluxo Sim
Description AFQ PB25 /0,2 250cm2 mola interna
Diâmetro [mm] [Max] 250 mm
Diâmetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Função Controlador de fluxo
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] 0.2 bar
Pressão nominal [bar] 25 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP dossier product name AFQ PB25
Tamanho do atuador [cm2] 250 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFQ
Tipo de configuração Fixed
UK RoHS compliance Out of scope
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality