AFA, PN 16, 0.05 bar - 0.40 bar, 630 cm², Amarelo

003G1013

AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 amarelo

Detalhes do produto

Peso bruto 23.392 Kilogram
Peso líquido 23.392 Kilogram
Volume 87.36 Liter
EAN 5702421808276

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 0.3 bar
Controlador de pressão Controlador de alívio de pressão
Controle de fluxo Não
Cor Amarelo
Description AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 amarelo
Differential pressure setting [bar] 0.05 bar
Diâmetro [mm] [Max] 250 mm
Diâmetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] 0.4 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] 0.05 bar
Função Controlador de alívio da pressão
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Aço, mat. Nº 1.0338, cromato zincado e amarelo
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Tamanho do atuador [cm2] 630 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFA
Tipo de configuração Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Versão de montagem Bypass

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality