AFA, PN 25, 10 bar - 16 bar, 32 cm², Preto

003G1007

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AFA PB25 10-16 32cm2 preto

Detalhes do produto

Peso bruto 12.009 Kilogram
Peso líquido 12.009 Kilogram
Volume 23.814 Liter
EAN 5702421808214

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 10 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador de alívio de pressão
Controle de fluxo Não
Cor Preto
Description AFA PB25 10-16 32cm2 preto
Diâmetro [mm] [Max] 125 mm
Diâmetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] 16 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] 10 bar
Função Controlador de alívio da pressão
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Aço, mat. Nº 1.0338, cromato zincado e amarelo
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 25 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Tamanho do atuador [cm2] 32 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFA
Tipo de configuração Adjustable
Versão de montagem Bypass

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality